Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 8.0 mm PEEK

Tento stavěcí šroub s drážkou je vyroben z přírodního polyamidu. Vhodný tam, kde projekt vyžaduje, aby byl šroub zapuštěn do výrobku.
Nové objednací číslo:

10359402

Staré objednací číslo:

188300870409

8 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 9 218,5109 Kč
10 - 49 202,7536 Kč
50 + 201,0105 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 092,55 Kč

5 x 218,5109 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 1.5 mm
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M3
Barva hnědá
Druh šroubu Šrouby stavěcí
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 3926909790
Velikost klíče 1.5 mm
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás