Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 12.0 mm PEEK

Tento stavěcí šroub s drážkou je vyroben z přírodního polyamidu. Vhodný tam, kde projekt vyžaduje, aby byl šroub zapuštěn do výrobku.
Nové objednací číslo:

10359464

Staré objednací číslo:

188401270409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 9 243,7924 Kč
10 - 49 226,2083 Kč
50 + 224,284 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 218,96 Kč

5 x 243,7924 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 2.0 mm
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M4
Barva hnědá
Druh šroubu Šrouby stavěcí
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 3926909790
Velikost klíče 2.0 mm
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás