Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 8.0 mm PEEK

Tento stavěcí šroub s drážkou je vyroben z přírodního polyamidu. Vhodný tam, kde projekt vyžaduje, aby byl šroub zapuštěn do výrobku.
Nové objednací číslo:

10359501

Staré objednací číslo:

188500870409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 9 263,998 Kč
10 - 49 245,0334 Kč
50 + 242,9139 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 319,99 Kč

5 x 263,998 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 2.5 mm
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M5
Barva hnědá
Druh šroubu Šrouby stavěcí
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 3926909790
Velikost klíče 2.5 mm
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás