Menu Vyhledávání

Šrouby upínací - excentrické, s s nákružky M10x1.5 6.35 19.0 ocel kalená

Tyto excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky se používají k upnutí křehkých obrobků nebo obrobků nepravidelných tvarů. Jejich ozubení umožňuje pevné uchycení obrobku; používají se k ochraně tenkých a křehkých předmětů před poškozením. Jsou dodávány v balení po osmi kusech a jsou vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20267049

Staré objednací číslo:

20267049

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 522,3522 Kč
5 - 9 3 346,1478 Kč
10 - 19 3 170,1913 Kč
20 + 2 993,987 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 522,35 Kč

1 x 3 522,3522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10x1.5
d2 20.6
h1 6.35
l1 19.0
Max. upínací síla (kN) 8.8
s1 1.22
w1 10.2
A/F 7.0
Max. utahovací moment (Nm) 28.0
Qty/pack 8.0
Hmotnost (g) 40.0
Materiál ocel kalená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás