Menu Vyhledávání

Šrouby upínací – excentrické, s rýhovanými kroužky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky nabízejí pevný a přesný úchop i s minimálním kontaktem. Tyto svorky mají rýhované provedení, které umožňuje uchycení obrobku s minimálním kontaktem. Jsou tedy vhodné pro přesné a spolehlivé upínání obrobků s nerovnými plochami.

Používají se k bezpečnému upínání zejména jemných a křehkých materiálů, aniž by došlo k jejich poškození nebo deformaci. Obrobek se umístí vpravo od svorky. Používají se například ve stavebnictví, při montáži nebo svařování.

  • Nabízejí pevný a přesný úchop i s minimálním kontaktem.
  • Používá se k bezpečnému upínání křehkých materiálů, aniž by došlo k jejich poškození.
  • Používají se například ve stavebnictví, při montáži nebo svařování.
Materiál: ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 d1 h1 Max. upínací síla (kN) s1 d2 Koupit
2 751,861 Kč - 3 237,3522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
2.03
25.4
2 993,987 Kč - 3 522,3522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
1 849,03 Kč - 2 175,4174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
Šrouby upínací - excentrické, s s nákružky M12x1.75 9.52 22.8 ocel kalená

20267056

Cenové rozmezí
3 237,3522 Kč - 2 751,861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12x1.75
  • d2
    25.4
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Max. upínací síla (kN)
    17.7
Šrouby upínací - excentrické, s s nákružky M10x1.5 6.35 19.0 ocel kalená

20267049

Cenové rozmezí
3 522,3522 Kč - 2 993,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Max. upínací síla (kN)
    8.8
Šrouby upínací - excentrické, s s nákružky M10x1.5 6.35 19.0 ocel kalená

20267063

Cenové rozmezí
2 175,4174 Kč - 1 849,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Max. upínací síla (kN)
    8.8