20267056
20267056
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 237,3522 Kč |
5 - 9 | 3 075,5217 Kč |
10 - 19 | 2 913,6913 Kč |
20 + | 2 751,861 Kč |
d1 | M12x1.75 |
---|---|
d2 | 25.4 |
h1 | 9.52 |
l1 | 22.8 |
Max. upínací síla (kN) | 17.7 |
s1 | 2.03 |
w1 | 12.7 |
A/F | 8.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 88.0 |
Qty/pack | 8.0 |
Hmotnost (g) | 45.0 |
Materiál | ocel kalená |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.