Menu Vyhledávání

Šrouby upínací M10 9.9 ocel nerezavějící

Tyto rozpěrné upínací čepy nabízejí rychlé a spolehlivé upínání komponentů. Jejich rozpěrný mechanizmus umožňuje snadné a rychlé nastavení, což minimalizuje čas strávený během tradičních způsobů upínání a zvyšuje produktivitu. Jsou ideální pro vysokorychlostní obrábění komponentů.
Nové objednací číslo:

20266103

Staré objednací číslo:

20266103

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 137,7478 Kč
5 - 9 2 030,9348 Kč
10 - 19 1 923,8739 Kč
20 + 1 817,061 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 137,75 Kč

1 x 2 137,7478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Šrouby upínací
Velikost závitu M10
Hmotnost (g) 16.0
A/F 5.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás