Světlovody pro LED diody přenášejí světlo do požadovaného místa a zajišťují jeho kvalitní osvětlení. Vyrobeno z čirého polykarbonátu. Jsou k dispozici s plochým nebo klenutým zakončením. Izolují desku plošného spoje vůči případnému kontaktu a zajišťují ochranu před elektrostatickým výbojem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka trubky | Tvar hlavy | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Rozteč otvorů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1689 Kč - 10,1689 Kč | 46000 Skladem |
0.858 in
21.8 mm
|
Plochý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 9,5369 Kč - 9,5369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.858 in
21.8 mm
|
vypouklé
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 8,9336 Kč - 8,9336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 13,1995 Kč - 13,1995 Kč | 26000 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 9,5369 Kč - 9,5369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
Plochý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 7,7128 Kč - 9,5369 Kč | 4000 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
vypouklé
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10,6428 Kč - 13,1995 Kč | 25000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10,7721 Kč - 10,7721 Kč | 7000 Skladem |
1.028 in
26.1 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10,1689 Kč - 10,1689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.858 in
21.8 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 8,9336 Kč - 8,9336 Kč | 3300 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
vypouklé
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 7,2101 Kč - 8,9336 Kč | 89000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
Plochý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10113585 | 8,9336 Kč - 8,9336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
vypouklé
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
| 10,7721 Kč - 10,7721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
vypouklé
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 9,7524 Kč - 10,7721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.028 in
26.1 mm
|
vypouklé
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10,7721 Kč - 10,7721 Kč | 1000 Skladem |
1.028 in
26.1 mm
|
Plochý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10,1689 Kč - 10,1689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.028 in
26.1 mm
|
vypouklé
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 9,5369 Kč - 9,5369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
Plochý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 9,1922 Kč - 10,1689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.858 in
21.8 mm
|
vypouklé
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 9,5369 Kč - 9,5369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
vypouklé
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm