Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely samolepicí 24.9 mm polyamid

This split flat cable clamp is made of natural nylon with a adhesive base of 29.2 x 24.9 mm.
Nové objednací číslo:

10001530

Staré objednací číslo:

CFCCS-8-01A4

900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 15,1577 Kč
5000 + 11,9923 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

15 157,70 Kč

1000 x 15,1577 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže samolepicí
Vnitřní výška 2.7 mm
Celková výška 5.8 mm
Barva přírodní
Typ lepidla na bázi akrylu
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás