Menu Vyhledávání

Svorka na ploché kabely

Skladem

Kabelové svorky na ploché kabely s kvalitní samolepicí základnou jsou jednoduchým a zároveň účinným způsobem uchycení a organizace kabeláže. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah působení UV záření.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní výška Délka ramene svěráku Koupit
8,0001 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
5,027 Kč - 5,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
7,2101 Kč - 7,2101 Kč 593 Skladem
3.2 mm
6,4919 Kč - 6,4919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
5,0879 Kč - 5,2947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
12.5 mm
3,3177 Kč - 3,3177 Kč 90 Skladem
6.4 mm
22.3 mm
5,4291 Kč - 6,0611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,07 Kč - 5,3573 Kč 3000 Skladem
6.4 mm
22.35 mm
8,0862 Kč - 8,0862 Kč 5000 Skladem
12,3521 Kč - 15,6124 Kč 4900 Skladem
2.7 mm
3,6338 Kč - 4,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23,454 Kč - 23,454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
10.7 mm
11,7488 Kč - 11,7488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
10.67 mm
6,7074 Kč - 6,7074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8,0001 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
12.3 mm
4,237 Kč - 4,7253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8,7183 Kč - 8,7183 Kč 400 Skladem
4.6 mm
12.5 mm
9,939 Kč - 9,939 Kč 1000 Skladem
6.4 mm
22.35 mm
Svorky pro ploché kabely 3.2 mm 6.4 mm přírodní polyamid 6.6

10024690

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 8,0001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Vnitřní výška
    3.2 mm
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
Svorky pro ploché kabely 3.2 mm 15.9 mm přírodní polyamid 6.6

10024706

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    3.2 mm
  • Vnitřní šířka
    15.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky pro ploché kabely samolepicí 6.4 mm 25.4 mm polyamid

10024713

Cenové rozmezí
7,2101 Kč - 7,2101 Kč

Skladové zásoby
593 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Vnitřní výška
    3.2 mm
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ lepidla
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Svorky pro ploché kabely 3.2 mm 6.4 mm přírodní polyamid 6.6

10024683

Cenové rozmezí
6,4919 Kč - 6,4919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    3.2 mm
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Svorky pro ploché kabely bez samolepicí základny 14.3 mm PPE/PS

10001486

Cenové rozmezí
5,2947 Kč - 5,0879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Without Adhesive
  • Délka ramene svěráku
    12.5 mm
  • Vnitřní výška
    4.6 mm
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Svorky pro ploché kabely bez samolepicí základny 27.0 mm PVC

10108291

Cenové rozmezí
3,3177 Kč - 3,3177 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Without Adhesive
  • Délka ramene svěráku
    22.3 mm
  • Vnitřní výška
    6.4 mm
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Svorky pro ploché kabely 28.0 mm 24.0 mm šedá PVC

10245798

Cenové rozmezí
6,0611 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky pro ploché kabely 25.4 mm 22.35 mm šedá PVC

10001509

Cenové rozmezí
5,3573 Kč - 5,07 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Šířka základny
    26.97 mm
  • Délka ramene svěráku
    22.35 mm
  • Vnitřní výška
    6.4 mm
  • Barva
    šedá
Svorky pro ploché kabely zatlačovací 4.7 mm 14.3 mm polyamid

10001523

Cenové rozmezí
8,0862 Kč - 8,0862 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Push In
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky pro ploché kabely samolepicí 2.7 mm 24.9 mm polyamid

10001530

Cenové rozmezí
15,6124 Kč - 12,3521 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Vnitřní výška
    2.7 mm
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
Svorky pro ploché kabely 15.0 mm 24.0 mm šedá PVC

10245774

Cenové rozmezí
4,0359 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky pro ploché kabely bez samolepicí základny 14.3 mm Noryl

10152027

Cenové rozmezí
23,454 Kč - 23,454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Without Adhesive
  • Délka ramene svěráku
    10.7 mm
  • Vnitřní výška
    6.4 mm
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Svorky pro ploché kabely 25.4 mm 10.67 mm bílá PPE;PS

10001493

Cenové rozmezí
11,7488 Kč - 11,7488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Šířka základny
    14.29 mm
  • Délka ramene svěráku
    10.67 mm
  • Vnitřní výška
    6.4 mm
  • Barva
    bílá
Svorky pro ploché kabely 14.3 mm přírodní polyamid 6.6

10001516

Cenové rozmezí
6,7074 Kč - 6,7074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    15.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kabelová svorka 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm polyamid 6.6 černá

10014752

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 8,0001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka ramene svěráku
    12.3 mm
  • Vnitřní výška
    1.6 mm
  • Vnitřní šířka
    10.0 mm
  • Celková výška
    2.5 mm
Svorky pro ploché kabely 20.0 mm 24.0 mm šedá PVC

10245781

Cenové rozmezí
4,7253 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky pro ploché kabely samolepicí 14.3 mm Noryl

10108284

Cenové rozmezí
8,7183 Kč - 8,7183 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka ramene svěráku
    12.5 mm
  • Vnitřní výška
    4.6 mm
  • Barva
    šedá
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
Svorky pro ploché kabely 25.4 mm 22.35 mm bílá PPE;PS

10108307

Cenové rozmezí
9,939 Kč - 9,939 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Šířka základny
    26.97 mm
  • Délka ramene svěráku
    22.35 mm
  • Vnitřní výška
    6.4 mm
  • Barva
    bílá