Menu Vyhledávání

Upínače Dyna-Force Zoubkované 25.0 M6 ocel nerezavějící

Tyto svorky Dyna-Force se umisťují pod povrch povrchu a zajišťují mimořádně silné upínání s nízkým profilem. Mají hladké nebo zoubkované strany, montáž pomocí jednoduše vyvrtaného zahloubeného otvoru. Poskytují pevné a spolehlivé uchycení a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20266516

Staré objednací číslo:

20266516

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 125,3348 Kč
5 - 9 2 968,9565 Kč
10 - 19 2 812,8261 Kč
20 + 2 656,448 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 125,33 Kč

1 x 3 125,3348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ čelistí Serrated
d1 25.0
d2 M6
šroub d3 M8x16
h1 24.0
h2 5.0
h3 min 4.5
h3 opt 6.5
h3 max 8.3
h4 5.0
h5 +0.1|-0.1 25.0
l1 +0.1|-0.1 5.6
l2 6.0
r1 +0.1|-0.0 30.0
Hmotnost (g) 100.0
r2 +0.1|-0.0 25.0
r3 6.5
s1 2.2
w1 29.9
w2 24.9

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás