Menu Vyhledávání

Upínače Dyna-Force Zoubkované 30.0 M8 ocel nerezavějící

Tyto svorky Dyna-Force se umisťují pod povrch povrchu a zajišťují mimořádně silné upínání s nízkým profilem. Mají hladké nebo zoubkované strany, montáž pomocí jednoduše vyvrtaného zahloubeného otvoru. Poskytují pevné a spolehlivé uchycení a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20266530

Staré objednací číslo:

20266530

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 4 744,1348 Kč
5 - 9 4 506,9652 Kč
10 - 19 4 269,7957 Kč
20 + 4 032,626 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 744,13 Kč

1 x 4 744,1348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ čelistí zoubkované
d1 30.0
d2 M8
šroub d3 M10x18
h1 29.0
h2 7.0
h3 min 4.5
h3 opt 7.5
h3 max 10.8
h4 7.0
h5 +0.1|-0.1 30.0
l1 +0.1|-0.1 7.1
l2 7.5
r1 +0.1|-0.0 38.0
Hmotnost (g) 159.0
r2 +0.1|-0.0 30.0
r3 8.0
s1 3.8
w1 37.9
w2 29.9

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás