Menu Vyhledávání

Upínače Dyna-Force zoubkované 20.0 M5 ocel nerezavějící

Tyto svorky Dyna-Force se umisťují pod povrch povrchu a zajišťují mimořádně silné upínání s nízkým profilem. Mají hladké nebo zoubkované strany, montáž pomocí jednoduše vyvrtaného zahloubeného otvoru. Poskytují pevné a spolehlivé uchycení a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20338190

Staré objednací číslo:

20338190

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 010,0957 Kč
5 - 9 2 859,6652 Kč
10 - 19 2 708,987 Kč
20 + 2 558,557 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 010,10 Kč

1 x 3 010,0957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ čelistí zoubkované
d1 20.0
d2 M5
šroub d3 M6x12
h1 19.0
h2 4.5
h3 min 3.3
h3 opt 5.0
h3 max 6.8
h4 4.5
h5 +0.1|-0.1 20.0
l1 +0.1|-0.1 4.9
l2 5.0
r1 +0.1|-0.0 25.0
Hmotnost (g) 54.0
r2 +0.1|-0.0 20.0
r3 6.0
s1 2.0
w1 24.9
w2 19.9

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás