Menu Vyhledávání

Upínače ID Xpansion 37.5 24.9 ocel nízkouhlíková

Tyto svorky ID Xpansion zajišťují a upínají díly s vnitřními otvory během obráběcích procesů. Frézováním upínací plochy lze dosáhnout tvaru, který bude odpovídat vnitřním křivkám nebo tvarům. Vyrobeny z oceli; nízkoprofilové
Nové objednací číslo:

20266837

Staré objednací číslo:

20266837

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 397,987 Kč
5 - 9 1 328,10 Kč
10 - 19 1 258,213 Kč
20 + 1 188,326 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 397,99 Kč

1 x 1 397,987 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 24.9
h2 19.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 37.5
Hmotnost (g) 204.0
d3 min 13.5
d4 M8
d5 13.2
Průměr d2 20.0
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 29.0
Max. utahovací moment (Nm) 34.0
Přídržná síla (kN) 11.1
Max. rozšíření průměru 0.4
Materiál ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás