Menu Vyhledávání

Upínače ID Xpansion 56.0 31.8 ocel nízkouhlíková

Tyto svorky ID Xpansion zajišťují a upínají díly s vnitřními otvory během obráběcích procesů. Frézováním upínací plochy lze dosáhnout tvaru, který bude odpovídat vnitřním křivkám nebo tvarům. Vyrobeny z oceli; nízkoprofilové
Nové objednací číslo:

20266851

Staré objednací číslo:

20266851

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 236,3826 Kč
5 - 9 2 124,613 Kč
10 - 19 2 012,8435 Kč
20 + 1 900,826 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 236,38 Kč

1 x 2 236,3826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 31.8
h2 25.4
h3 20.6
d1 +0.000|-0.050 56.0
Hmotnost (g) 317.0
d3 min 23.0
d4 M12
d5 20.3
Průměr d2 35.3
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 45.5
Max. utahovací moment (Nm) 150.0
Přídržná síla (kN) 26.2
Max. rozšíření průměru 0.4
Materiál ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás