Menu Vyhledávání

Upínače ID Xpansion 69.5 39.6 ocel nízkouhlíková

Tyto svorky ID Xpansion zajišťují a upínají díly s vnitřními otvory během obráběcích procesů. Frézováním upínací plochy lze dosáhnout tvaru, který bude odpovídat vnitřním křivkám nebo tvarům. Vyrobeny z oceli; nízkoprofilové
Nové objednací číslo:

20266868

Staré objednací číslo:

20266868

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 867,5957 Kč
5 - 9 2 724,1044 Kč
10 - 19 2 580,8609 Kč
20 + 2 437,37 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 867,60 Kč

1 x 2 867,5957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 39.6
h2 31.8
h3 27.0
d1 +0.000|-0.050 69.5
Hmotnost (g) 593.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 21.4
Průměr d2 42.0
h4 7.9
r1 on PCD M5 at 55.9
Max. utahovací moment (Nm) 280.0
Přídržná síla (kN) 44.5
Max. rozšíření průměru 0.4
Materiál ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás