Menu Vyhledávání

Upínače ID Xpansion 20.0 10.7 ocel nízkouhlíková

Tyto svorky ID Xpansion zajišťují a upínají díly s vnitřními otvory během obráběcích procesů. Frézováním upínací plochy lze dosáhnout tvaru, který bude odpovídat vnitřním křivkám nebo tvarům. Vyrobeny z oceli; nízkoprofilové
Nové objednací číslo:

20267605

Staré objednací číslo:

20267605

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 313,4783 Kč
5 - 9 1 247,8044 Kč
10 - 19 1 182,1304 Kč
20 + 1 116,457 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 313,48 Kč

1 x 1 313,4783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 10.7
h2 7.6
h3 6.1
d1 +0.000|-0.050 20.0
Hmotnost (g) 23.0
d3 min 4.1
d4 M2
d5 4.1
Průměr d2 7.4
h4 3.0
r1 on PCD M2 at 13.7
Max. utahovací moment (Nm) 0.7
Přídržná síla (kN) 1.1
Max. rozšíření průměru 0.1
Materiál ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás