20267612
20267612
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 6 315,3522 Kč |
5 - 9 | 5 999,6217 Kč |
10 - 19 | 5 683,8913 Kč |
20 + | 5 368,161 Kč |
h1 | 45.5 |
---|---|
h2 | 37.6 |
h3 | 32.3 |
d1 +0.000|-0.050 | 132.9 |
Hmotnost (g) | 2954.0 |
d3 min | 29.3 |
d4 | M16 |
d5 | 19.3 |
Průměr d2 | 103.0 |
h4 | 7.9 |
r1 on PCD | M6 at 118.1 |
Max. utahovací moment (Nm) | 280.0 |
Přídržná síla (kN) | 44.5 |
Max. rozšíření průměru | 0.4 |
Materiál | ocel nízkouhlíková |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.