Menu Vyhledávání

Límcová svorka Snap Lock 12.0 mm 9.0 mm polyamid přírodní

This side entry Stand-off Cable Clip is made from Natural UL94 V-0 Nylon.
Nové objednací číslo:

10639337

Staré objednací číslo:

SCC-SE-12-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,3873 Kč
5000 + 4,3942 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 387,30 Kč

1000 x 5,3873 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál polyamid
Délka základny 9.7 mm
Šířka svorky 5.6 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 9.0 mm
Způsob montáže Snap Lock
Provozní teplota -40 - 110 °C
Celková výška 32.2 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 1.25 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.5 - 7.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás