Menu Vyhledávání

Límcová svorka Push Fit 10.0 mm 9.0 mm polyamid přírodní

This side entry Stand-off Cable Clip is made from Natural UL94 V-0 Nylon.
Nové objednací číslo:

10024584

Staré objednací číslo:

SCCBH-SE-10-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,522 Kč
5000 + 4,5041 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 522,00 Kč

1000 x 5,522 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál polyamid
Délka základny 10.8 mm
Šířka svorky 5.6 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 9.0 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Provozní teplota -40 - 110 °C
Celková výška 31.3 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Tloušťka spínaného materiálu 0.7 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.5 - 7.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás