Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 4.0 mm 11.0 mm polyamid přírodní

This standoff cable clamp has a flat side intended for limited space applications where cable routing needs to be done close to panels. It has a cupped base that provides extra stability. This clamp is manufactured with material rated UL94 V-0
Nové objednací číslo:

10024355

Staré objednací číslo:

SCCA-1-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,4662 Kč
5000 + 4,5319 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 466,20 Kč

1000 x 5,4662 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže zatlačovací
Maximální kompatibilní průměr kabelu 11.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.5 - 7.0 mm
Tloušťka panelu 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 4.0 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás