Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - distanční

Skladem

Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Spacer Height Minimální tloušťka panelu Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
4,5673 Kč - 5,6302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
4,7397 Kč - 5,6302 Kč 38000 Skladem
0.6 mm
přírodní
16,8332 Kč - 16,8332 Kč 10000 Skladem
8.0 mm
0.6 mm
černá
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
16,8332 Kč - 16,8332 Kč 7000 Skladem
12.0 mm
0.6 mm
černá
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
4,1939 Kč - 5,1131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
16,8332 Kč - 16,8332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
0.6 mm
černá
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
5,1131 Kč - 5,1131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
4,1939 Kč - 5,1131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
přírodní
5,6302 Kč - 5,6302 Kč 14000 Skladem
0.6 mm
přírodní
4,6104 Kč - 5,6302 Kč 1000 Skladem
0.6 mm
přírodní
3,9929 Kč - 4,869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
3,9929 Kč - 4,869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
3,9929 Kč - 4,869 Kč 5000 Skladem
0.8 mm
přírodní
4,395 Kč - 5,185 Kč 4185 Skladem
0.8 mm
přírodní
4,4812 Kč - 5,185 Kč 1000 Skladem
0.8 mm
přírodní
6,4489 Kč - 7,8995 Kč 3000 Skladem
25.4 mm
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
6,2776 Kč - 7,7068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
1.6 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
2,5812 Kč - 2,7466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
4,5243 Kč - 5,5297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
4,2657 Kč - 5,185 Kč 4000 Skladem
0.8 mm
přírodní
  • z/ze 5
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024379

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 4,5673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Límcová svorka zatlačovací 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024478

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm 22.0 mm polyamid černá

10024515

Cenové rozmezí
16,8332 Kč - 16,8332 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm 22.0 mm polyamid černá

10024553

Cenové rozmezí
16,8332 Kč - 16,8332 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024430

Cenové rozmezí
5,1131 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10024362

Cenové rozmezí
16,8332 Kč - 16,8332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.5 - 7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024485

Cenové rozmezí
5,1131 Kč - 5,1131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024386

Cenové rozmezí
5,1131 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024522

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 5,6302 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024447

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 4,6104 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 110 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10025765

Cenové rozmezí
4,869 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10025802

Cenové rozmezí
4,869 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10025819

Cenové rozmezí
4,869 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10025857

Cenové rozmezí
5,185 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
4185 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10025895

Cenové rozmezí
5,185 Kč - 4,4812 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10025758

Cenové rozmezí
7,8995 Kč - 6,4489 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10636046

Cenové rozmezí
7,7068 Kč - 6,2776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10025796

Cenové rozmezí
2,7466 Kč - 2,5812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10025925

Cenové rozmezí
5,5297 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10025833

Cenové rozmezí
5,185 Kč - 4,2657 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    1