10024454
SCCB-1-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,9642 Kč |
5000 + | 4,0718 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Způsob montáže | zatlačovací |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 22.0 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.866 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.5 - 7.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.256 - 0.276 in |
Tloušťka panelu | 0.6 - 2.0 mm |
Tloušťka panelu | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 4.0 mm |
Spacer Height | 0.157 in |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Materiál | polyamid |
Barva | přírodní |