Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 8.0 mm 22.0 mm polyamid černá

Tato distanční kabelová svorka má zploštělé provedení pro montáž v omezených prostorech, kde kabely musí být vedeny v blízkosti panelů. Základna pro lepší stabilitu. Svorka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10024515

Staré objednací číslo:

SCCB-3-01BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 16,3429 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

16 342,90 Kč

1000 x 16,3429 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže zatlačovací
Maximální kompatibilní průměr kabelu 22.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.5 - 7.0 mm
Tloušťka panelu 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 8.0 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás