10024522
SCCB-3-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 5,4662 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Způsob montáže | zatlačovací |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 22.0 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.866 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.5 - 7.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.256 - 0.276 in |
Tloušťka panelu | 0.6 - 2.0 mm |
Tloušťka panelu | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 8.0 mm |
Spacer Height | 0.315 in |
Provozní teplota | -40 - 110 °C |
Provozní teplota | -40 - 230 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Materiál | polyamid |
Barva | přírodní |