Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 30.0 mm 22.0 mm polyamid přírodní

Tato distanční kabelová svorka má zploštělé provedení pro montáž v omezených prostorech, kde kabely musí být vedeny v blízkosti panelů. Základna pro lepší stabilitu. Svorka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10024577

Staré objednací číslo:

SCCB-6-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 7,4602 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 730,10 Kč

500 x 7,4602 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže zatlačovací
Maximální kompatibilní průměr kabelu 22.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.5 - 7.0 mm
Tloušťka panelu 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 30.0 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás