Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 4.8 mm polyamid přírodní

This standoff locking clip mounts into a diameter hole in a 1.6 mm | 0.063 in panel thickness. It has a spacer length of 4.8 mm, with a maximum cable diameter of 4.8 mm | 0.189 in.
Nové objednací číslo:

10025772

Staré objednací číslo:

SLCS-250-3-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,1043 Kč
5000 - 9999 3,0401 Kč
10000 + 2,9799 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 104,30 Kč

1000 x 3,1043 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže zatlačovací
Maximální kompatibilní průměr kabelu 4.8 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Spacer Height 4.8 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás