10025789
SLCS-250-4-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,7271 Kč |
5000 + | 3,8766 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Způsob montáže | zatlačovací |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 4.8 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.189 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.8 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.189 in |
Tloušťka panelu | 1.6 mm |
Tloušťka panelu | 0.063 in |
Spacer Height | 6.4 mm |
Spacer Height | 0.252 in |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Materiál | polyamid |
Barva | přírodní |