Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 15.9 mm 7.9 mm polyamid přírodní

Tato kabelová svorka může být vtlačena do do montážního otvorů v deskách plošných spojů nebo jiných částech elektroniky. Používá se k bezproblémovému vedení vodiče nebo kabelu uvnitř zařízení.
Nové objednací číslo:

10112625

Staré objednací číslo:

SLCS-370-10-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,6694 Kč
5000 + 6,2332 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 669,40 Kč

1000 x 7,6694 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže zatlačovací
Maximální kompatibilní průměr kabelu 7.9 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Spacer Height 15.9 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás