Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 11.1 mm polyamid přírodní

This standoff locking clip mounts into a diameter hole in a 1.6 mm | 0.063 in panel thickness. It has a spacer length of 12.7 mm, with a maximum cable diameter of 11.1 mm | 0.437 in.
Nové objednací číslo:

10025994

Staré objednací číslo:

SLCS-500-8-01

650 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,3686 Kč
5000 + 4,3925 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 368,60 Kč

1000 x 5,3686 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže zatlačovací
Maximální kompatibilní průměr kabelu 11.1 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Spacer Height 12.7 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás