Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 8.9 mm polyamid přírodní

Tato distanční příchytka pro kabelové svazky se zajištěním udržuje vodiče ve vzdálenosti od panelů a desek. Prostor tak vypadá uklizený a přehledný a citlivá elektronika je chráněna před nechtěným rušením. Příchytka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V0.
Nové objednací číslo:

10026120

Staré objednací číslo:

SLCSE-370-3-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,4617 Kč
5000 - 9999 3,3935 Kč
10000 + 3,3212 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 461,70 Kč

1000 x 3,4617 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže zatlačovací
Maximální kompatibilní průměr kabelu 8.9 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás