Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm 11.1 mm polyamid přírodní

Tato kabelová svorka může být vtlačena do do montážního otvorů v deskách plošných spojů nebo jiných částech elektroniky. Používá se k bezproblémovému vedení vodiče nebo kabelu uvnitř zařízení.
Nové objednací číslo:

10112687

Staré objednací číslo:

SLCSE-500-4-19

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,6694 Kč
5000 + 6,2471 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 669,40 Kč

1000 x 7,6694 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže zatlačovací
Maximální kompatibilní průměr kabelu 11.1 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 6.4 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás