Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 17.5 mm polyamid přírodní

Tato kabelová svorka může být vtlačena do do montážního otvorů v deskách plošných spojů nebo jiných částech elektroniky. Používá se k bezproblémovému vedení vodiče nebo kabelu uvnitř zařízení.
Nové objednací číslo:

10112724

Staré objednací číslo:

SLCSE-750-6-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,6694 Kč
5000 + 6,261 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 669,40 Kč

1000 x 7,6694 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže zatlačovací
Maximální kompatibilní průměr kabelu 17.5 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 9.5 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás