Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 5.6 mm polyamid přírodní

Tato distanční příchytka pro kabelové svazky se zajištěním udržuje vodiče ve vzdálenosti od panelů a desek. Prostor tak vypadá uklizený a přehledný a citlivá elektronika je chráněna před nechtěným rušením. Příchytka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V0.
Nové objednací číslo:

10026182

Staré objednací číslo:

SLCSE2-250-3-19

556 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,6666 Kč
5000 - 9999 2,6103 Kč
10000 - 24999 2,5581 Kč
25000 + 2,506 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 666,60 Kč

1000 x 2,6666 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže zatlačovací
Maximální kompatibilní průměr kabelu 5.6 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm
Tloušťka panelu 2.0 - 4.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás