Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 12.0 mm polyamid přírodní

Tato distanční příchytka pro kabelové svazky se zajištěním udržuje vodiče ve vzdálenosti od panelů a desek. Prostor tak vypadá uklizený a přehledný a citlivá elektronika je chráněna před nechtěným rušením. Příchytka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10026205

Staré objednací číslo:

SLCSE2-500-3-01

1900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,3686 Kč
5000 + 4,3925 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 368,60 Kč

1000 x 5,3686 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže zatlačovací
Maximální kompatibilní průměr kabelu 12.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm
Tloušťka panelu 2.0 - 4.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás