Menu Vyhledávání

Kabelová svorka samolepicí 19.1 mm 9.7 mm hliník šedá

This clamp is made of grey coated aluminium with an adhesive protection foam as a base. The base is 10.1 x 19.1 mm surface. In this particular style the cables are lined horizontally flat to the base.
Nové objednací číslo:

10021002

Staré objednací číslo:

PFC-25M

23 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,8268 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 826,80 Kč

1000 x 8,8268 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Samolepicí na bázi akrylu
Povrchová úprava ochranná pěna
Barva Grey
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 19.1 mm
Délka ramene svěráku 23.7 mm
standardní RMS
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 11.1 mm
Celní nomenklatura 7616991099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás