Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – s otevřenými rameny

Skladem

Ohebné kabelové svorky s jedním ramenem pro jednoduchou montáž, umožňují snadný přístup k vodičům. S vinylovým povlakem nebo bez něj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
9,0916 Kč - 9,0916 Kč 23 Skladem
9,0916 Kč - 9,0916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Kabelová svorka 19.1 mm 10.1 mm 23.65 mm Hliník šedá

10021002

Cenové rozmezí
9,0916 Kč - 9,0916 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ochranná pěna
  • Barva
    šedá
  • Délka ramene svěráku
    23.65 mm
  • standardní
    RMS
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Kabelová svorka 24.95 mm 14.05 mm 28.65 mm Hliník šedá

10021019

Cenové rozmezí
9,0916 Kč - 9,0916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ochranná pěna
  • Barva
    šedá
  • Délka ramene svěráku
    28.65 mm
  • standardní
    RMS
  • Celní nomenklatura
    7616991099