Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí

Skladem

Svorky kabelové – samolepicí mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.

Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.

Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.


  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

    Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.


Produktová řada: SR2068

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Norma hořlavosti materiálu Minimální průměr kabelového svazku Maximální průměr kabelového svazku Šířka základny Délka základny Koupit
10,3843 Kč - 13,6734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
11,5764 Kč - 11,5764 Kč 800 Skladem
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
35,0741 Kč - 35,0741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
9,5226 Kč - 9,5226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
7,8564 Kč - 7,8564 Kč 4100 Skladem
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
45,6165 Kč - 45,6165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
46,9666 Kč - 49,4226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
42,2986 Kč - 42,2986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
10000038 5,0844 Kč - 5,0844 Kč 3500 Skladem
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
35,232 Kč - 35,232 Kč 100 Skladem
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
8,8906 Kč - 8,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
10,1976 Kč - 10,1976 Kč 3100 Skladem
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
56,4891 Kč - 56,4891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
6,6069 Kč - 6,6069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
7,3251 Kč - 7,3251 Kč 2100 Skladem
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
58,9022 Kč - 58,9022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
7,3461 Kč - 9,0691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
10,1282 Kč - 12,5042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
6,1701 Kč - 7,6172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
5,8761 Kč - 7,2545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
  • z/ze 2
Svorky kabelové 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10233665

Cenové rozmezí
13,6734 Kč - 10,3843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    21.5 mm
  • Šířka základny
    21.5 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10000137

Cenové rozmezí
11,5764 Kč - 11,5764 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    38.1 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    31.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10148334

Cenové rozmezí
35,0741 Kč - 35,0741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    50.8 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10000076

Cenové rozmezí
9,5226 Kč - 9,5226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    25.2 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10000090

Cenové rozmezí
7,8564 Kč - 7,8564 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    31.8 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    27.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10148341

Cenové rozmezí
45,6165 Kč - 45,6165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    50.8 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10233658

Cenové rozmezí
49,4226 Kč - 46,9666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    25.0 mm
  • Šířka základny
    25.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10148297

Cenové rozmezí
42,2986 Kč - 42,2986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    63.5 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10000038

Cenové rozmezí
5,0844 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    21.6 mm
  • Šířka základny
    16.5 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 63.5 mm 25.4 mm polyamid přírodní

10148280

Cenové rozmezí
35,232 Kč - 35,232 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    63.5 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
Svorky kabelové - se zajištěním 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10000120

Cenové rozmezí
8,8906 Kč - 8,8906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    38.1 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    31.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10000106

Cenové rozmezí
10,1976 Kč - 10,1976 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    31.8 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    27.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10148303

Cenové rozmezí
56,4891 Kč - 56,4891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    63.5 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10000045

Cenové rozmezí
6,6069 Kč - 6,6069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    21.6 mm
  • Šířka základny
    16.5 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10000069

Cenové rozmezí
7,3251 Kč - 7,3251 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    25.2 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové - se zajištěním 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10148358

Cenové rozmezí
58,9022 Kč - 58,9022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    50.8 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Svorky kabelové samolepicí 36.7 mm polyamid 6.6 černá

10361191

Cenové rozmezí
9,0691 Kč - 7,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    36.7 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové samolepicí 42.1 mm polyamid 6.6 černá

10361207

Cenové rozmezí
12,5042 Kč - 10,1282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    42.1 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové samolepicí 32.5 mm polyamid 6.6 černá

10361184

Cenové rozmezí
7,6172 Kč - 6,1701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    32.5 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové Lepidlo 25.4 mm polyamid 6.6 černá

10361177

Cenové rozmezí
7,2545 Kč - 5,8761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790