Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí – hliníkové, se 2 rameny

Skladem

Kabelové příchytky s dvěma rameny se snadno používají díky silnému samolepicímu uchycení. Ideální pro upevnění lehkých kabelů, vodičů a lanek.

Tento typ kabelové svorky je nízkoprofilový, lehký a odolný a většinou zabírá málo místa.

  • Materiál: hliník
  • Barva: stříbrná

Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního světla.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
4,4065 Kč - 4,4065 Kč 11750 Skladem
5,6893 Kč - 5,6893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové samolepicí 6.0 mm hliník stříbrná

10000236

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
11750 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Délka základny
    11.3 mm
  • Šířka základny
    16.8 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    6.0 mm
Svorky kabelové samolepicí 9.5 mm hliník stříbrná

10000243

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Délka základny
    15.7 mm
  • Šířka základny
    18.8 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.5 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    9.5 mm