Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 6.4 mm PVC šedá

This C-Style Calmp is quickly and easily mounted thanks to the adhesive base, it is made from Grey UL94 V-0 rated PVC with an Acrylic adhesive base.
Nové objednací číslo:

10159323

Staré objednací číslo:

KKC-4-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 8,283 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 141,50 Kč

500 x 8,283 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Barva Grey
Materiál PVC
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 19.1 mm
Šířka základny 19.1 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.4 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 6.4 mm
Provozní teplota 0 - 50 °C
Celková výška 10.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás