Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - samolepicí - ve tvaru C

Skladem

Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Maximální kompatibilní průměr kabelu Délka základny Koupit
8,6177 Kč - 8,6177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10010815 8,3736 Kč - 8,3736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7,2963 Kč - 7,2963 Kč 480 Skladem
8,3736 Kč - 8,3736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8,5315 Kč - 8,5315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18,8296 Kč - 18,8296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10159330 17,5658 Kč - 17,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové 4.8 mm 8.4 mm 19.1 mm PVC šedá

10159316

Cenové rozmezí
8,6177 Kč - 8,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC šedá

10010815

Cenové rozmezí
8,3736 Kč - 8,3736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové 3.2 mm 7.9 mm 19.1 mm PVC šedá

10159309

Cenové rozmezí
7,2963 Kč - 7,2963 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové 9.5 mm 15.2 mm 19.1 mm PVC šedá

10159347

Cenové rozmezí
8,3736 Kč - 8,3736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové 6.4 mm 10.7 mm 19.1 mm PVC šedá

10159323

Cenové rozmezí
8,5315 Kč - 8,5315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové 19.1 mm 23.9 mm 25.4 mm PVC šedá

10159293

Cenové rozmezí
18,8296 Kč - 18,8296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Svorky kabelové 7.9 mm 12.2 mm 19.1 mm PVC šedá

10159330

Cenové rozmezí
17,5658 Kč - 17,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C