Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 12.7 mm PVC šedá

This C-Style Calmp is quickly and easily mounted thanks to the adhesive base, it is made from Grey UL94 V-0 rated PVC with an Acrylic adhesive base.
Nové objednací číslo:

10010815

Staré objednací číslo:

KKC-8-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 8,1297 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

812,97 Kč

100 x 8,1297 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Barva Grey
Materiál PVC
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 25.4 mm
Šířka základny 25.4 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 12.7 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 12.7 mm
Provozní teplota 0 - 50 °C
Celková výška 17.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás