Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí

Skladem

Svorky kabelové – samolepicí mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.

Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.

Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.


  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

    Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.


Produktová řada: SR2068

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Norma hořlavosti materiálu Minimální průměr kabelového svazku Maximální průměr kabelového svazku Šířka základny Délka základny Koupit
58,9022 Kč - 58,9022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
  • z/ze 2
Svorky kabelové - se zajištěním 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10148358

Cenové rozmezí
58,9022 Kč - 58,9022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    50.8 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6