Menu Vyhledávání

Pásky vázací 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA;polyester;PP černá

This cable tie is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook. it has an adhesive surface as a fastener. It has a maximum cables bundle of 40.0 mm
Nové objednací číslo:

10166819

Staré objednací číslo:

RKWBA-16-300

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 111,6455 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

55 822,75 Kč

500 x 111,6455 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální průměr kabelového svazku 40.0 mm
Celková šířka 25.0 mm
Délka základny 50.0 mm
Typ Adhesive Clamp
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Barva černá
Povrchová úprava Bez povlaku
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid; polyester; polypropylen
Celková délka 50.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás