Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – se zajištěním

Skladem

Kabelové svorky s pantem na zajištění horní části jsou ideální k bezpečnému vedení a uchycení kabelových svazků.

Montáž;
Kabely se umístí do středu svorky. Rozevřená svorka se umístí přes kabely. Ramena svorky se pak vsunou do dvou otvorů v panelu. Horní část se zajistí pomocí samořezných šroubů. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.

Horní část s pantem je nastavitelná, takže jí lze snadno uvolnit vyjmutím šroubů. To umožňuje bezproblémovou údržbu, odstranění a změnu vedení kabelových svazků.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikosti šroubů Průměr kabelu Tloušťka spínaného materiálu Koupit
11,4041 Kč - 13,6878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.1 mm
9,9104 Kč - 11,9068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
11,4041 Kč - 13,1563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9,9104 Kč - 11,9068 Kč 3689 Skladem
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
9,9104 Kč - 11,9068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
9,9104 Kč - 11,9068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.1 mm
9,9104 Kč - 11,9068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9,9104 Kč - 11,9068 Kč 7550 Skladem
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
9,9104 Kč - 11,9068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.9 mm
11,4041 Kč - 13,6878 Kč 12500 Skladem
20.9 mm
9,9104 Kč - 11,9068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
Svorky kabelové 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm polyamid 6.6 černá

10010075

Cenové rozmezí
13,6878 Kč - 11,4041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celková šířka
    11.8 mm
Svorky kabelové pomocí šroubů 20.9 mm polyamid černá

10010112

Cenové rozmezí
11,9068 Kč - 9,9104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #8. M3.5. M4
Svorky kabelové 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm polyamid 6.6 černá

10010150

Cenové rozmezí
13,1563 Kč - 11,4041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celková šířka
    12.0 mm
Svorky kabelové pomocí šroubů 16.0 mm polyamid černá

10010099

Cenové rozmezí
11,9068 Kč - 9,9104 Kč

Skladové zásoby
3689 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #8
Svorky kabelové 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10010136

Cenové rozmezí
11,9068 Kč - 9,9104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    12.0 mm
Svorky kabelové 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10010051

Cenové rozmezí
11,9068 Kč - 9,9104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    11.8 mm
Svorky kabelové 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10010082

Cenové rozmezí
11,9068 Kč - 9,9104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    12.0 mm
Svorky kabelové pomocí šroubů 15.1 mm polyamid černá

10010068

Cenové rozmezí
11,9068 Kč - 9,9104 Kč

Skladové zásoby
7550 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #8
Svorky kabelové 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10010105

Cenové rozmezí
11,9068 Kč - 9,9104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    12.0 mm
Svorky kabelové 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm polyamid 6.6 černá

10010129

Cenové rozmezí
13,6878 Kč - 11,4041 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celková šířka
    12.0 mm
Svorky kabelové pomocí šroubů 12.0 mm polyamid černá

10010143

Cenové rozmezí
11,9068 Kč - 9,9104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    Screw
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #8. M3.5. M4