20266950
20266950
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 131,0565 Kč |
5 - 9 | 2 024,4913 Kč |
10 - 19 | 1 917,9261 Kč |
20 + | 1 811,361 Kč |
d1 | M6x1 |
---|---|
h1 | 4.75 |
l1 | 11.2 |
Max. upínací síla (kN) | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 7.80 |
A/F1 | 4.0 |
A/F2 | 15.86 |
Max. utahovací moment (Nm) | 8.5 |
Qty/pack | 4.0 |
Materiál svorky | ocel nerezavějící |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.