Menu Vyhledávání

Svorky upevňovací obrobitelné M6 6.4 24.9 ocel nízkouhlíková

Tyto obrobitelné svorky na přípravky jsou vyrobeny z nízkouhlíkové oceli. Používají se k upnutí plochých nebo kulatých obrobků během obráběcích procesů a zajišťují preciznost a opakovatelnost. Svorka je uchycena pomocí šroubů.
Nové objednací číslo:

20266547

Staré objednací číslo:

20266547

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 513,4739 Kč
5 - 9 1 437,887 Kč
10 - 19 1 362,0522 Kč
20 + 1 286,465 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 513,47 Kč

1 x 1 513,4739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
h1 6.4
h2 11.9
Max. upínací síla (kN) 3.4
Posun s1 1.0
Posun s2 7.8
w1 24.9
w2 6.4
A/F 4.0
Max. utahovací moment (Nm) 8.5
Qty/pack 4.0
Hmotnost (g) 100.0
Materiál ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás