Tyto obrobitelné svorky na přípravky se používají ke zpracování a upínání obrobků, které jsou ploché, nerovné nebo kulaté, pro zajištění preciznosti a opakovatelnosti během obrábění. Mají pevnou a jednotnou upínací sílu.
Svorka je uchycena pomocí šroubů a čelo svorky je obrobeno tak, aby kopírovalo tvar komponentu. To zaručuje preciznost a stabilitu během obráběcího procesu.
Snadno se integrují do obráběcích sestav s rychlým a bezpečným uchycením. Používají se u precizního obrábění, složitých obrobků a jednorázové nebo nízkoobjemové výrobě. Nikdy nepředpokládejte, že je svorka utažená natěsno; vždy to před začátkem obrábění zkontrolujte.
Materiál: ocel nízkouhlíkováBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | w1 | Posun s2 | h2 | d1 | h1 | Max. upínací síla (kN) | Posun s1 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 286,465 Kč - 1 513,4739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.9
|
7.8
|
11.9
|
M6
|
6.4
|
3.4
|
1.0
|
|||
1 422,026 Kč - 1 673,0739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
31.2
|
10.2
|
18.0
|
M10
|
8.9
|
8.9
|
1.5
|
|||
1 756,591 Kč - 2 066,6217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
37.6
|
12.7
|
22.9
|
M12
|
11.4
|
17.8
|
2.0
|
|||
2 163,522 Kč - 2 545,1739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
43.9
|
15.0
|
28.6
|
M16
|
14.0
|
26.7
|
2.5
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku