20266578
20266578
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 545,1739 Kč |
5 - 9 | 2 418,0391 Kč |
10 - 19 | 2 290,6565 Kč |
20 + | 2 163,522 Kč |
d1 | M16 |
---|---|
h1 | 14.0 |
h2 | 28.6 |
Max. upínací síla (kN) | 26.7 |
Posun s1 | 2.5 |
Posun s2 | 15.0 |
w1 | 43.9 |
w2 | 8.9 |
A/F | 12.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 135.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Hmotnost (g) | 748.0 |
Materiál | ocel nízkouhlíková |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.