Menu Vyhledávání

svorky zajišťovací - pro třmenové klouby 5x10 5.0 10.0 ocel

Tyto pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k zajištění čepů s otvorem pro závlačku. Mají tvar U, který se nasadí na třmenový spoj a zabrání mu v posunu. Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým odebráním. Jsou stříbrně pozinkovány, mají dlouhou životnost a jsou odolné vůči drsným podmínkám.
Nové objednací číslo:

20212186

Staré objednací číslo:

20212186

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 11,8957 Kč
100 - 249 10,6565 Kč
250 - 749 9,4174 Kč
750 + 8,426 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

11,90 Kč

1 x 11,8957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 5x10
d1 tol. h11 5.0
h1 10.0
h2 23.0
h3 19.0
h4 4.5
l1 12.0
l2 14.0
Hmotnost (g) 3.0
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás